EMC-maadoituskiinnikkeet

Til.nro: SZ 2367160

Voidaan käyttää kaapelisuojaukseen suoraan laitteiston asennuslevyssä.

Til.nro:
SZ 2367160
Tuotekuvaus
Kaarikiinnikkeitä voidaan käyttää laitteistojen suojatoimenpiteisiin suoraan asennuslevyssä.
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Koko
16 mm
Ohje tilausnumerosta
1 kiinnityslaippa
Pakkausyksikkö
50 kpl
Nettopaino
0,3 kg
Bruttopaino
0,339 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,3 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
73182900
EAN
4028177163256
ETIM 9
EC000127
ETIM 8
EC000127
ECLASS 8.0
23159090
Tuotekuvaus
SZ maadoituskiinnike EMC, koko 16 mm, 50 kpl