Voidaan käyttää kaapelisuojaukseen suoraan laitteiston asennuslevyssä.
- Til.nro:
- SZ 2367200
- Tuotekuvaus
- Kaarikiinnikkeitä voidaan käyttää laitteistojen suojatoimenpiteisiin suoraan asennuslevyssä.
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Koko
- 20 mm
- Ohje tilausnumerosta
- 2 kiinnityskappaletta
- Pakkausyksikkö
- 25 kpl
- Nettopaino
- 0,175 kg
- Bruttopaino
- 0,209 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 73182900
- EAN
- 4028177163263
- ETIM 9
- EC000127
- ETIM 8
- EC000127
- ECLASS 8.0
- 23159090
- Tuotekuvaus
- SZ maadoituskiinnike EMC, koko 20 mm, 50 kpl