Tämä tiiviste takaa ihanteellisen kontaktin rivitetyissä EMC-kytkentäkaapeissa, joissa käytetään sinkittyä erotusseinää.
- Til.nro:
- SZ 4348000
- Tuotekuvaus
- Tämä tiiviste takaa ihanteellisen kontaktin rivitetyissä EMC-kytkentäkaapeissa, joissa käytetään sinkittyä erotusseinää.
- Materiaali
- PU-vaahtotiiviste sähköä johtavalla vaipalla
- Toimitus
- 1 rulla
- Mitat
- Leveys: 12,7 mm
Korkeus: 12,7 mm
Pituus: 5,3 m - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,18 kg
- Bruttopaino
- 0,182 kg
- Tullitariffinimike
- 40081100
- EAN
- 4028177099418
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
- EMC-tiiviste 1vp=5300mm