EMC-pohjalevy

Til.nro: TS 8800600

Läpimitaltaan enint. 20 mm:n suojatuille kaapeleilla vakiopohjalevyjen yhteydessä.

Til.nro:
TS 8800600
Tuotekuvaus
Suojatuille kaapeleille, joiden läpimitta on korkeintaan 20 mm. Yhdistelty EMC-kontakti ja kaapelien kiinnitys mahdollistaa matalaohmisen kontaktin kaapelinsuojavaipan ja pohjalevyn väliin. Kaikkiin 400, 500, 600 ja 800 mm syviin kaappeihin, yhdessä vakiopohjalevyjen kanssa.
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Kaapelikiinnityslista ja hammastusstanssi
1 siirrettävä pohjalevy
2 EMC-tiivistettä
Ohje tilausnumerosta
Vain yhdelle kaapinpuoliskolle
Sopii:
Kaappityyppi: TS
Leveys: = 1.000 mm
Ohje
IP-kotelointiluokka ei ole normin mukainen
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
1,438 kg
Bruttopaino
1,66 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177214903
ECLASS 8.0
27189261
Tuotekuvaus
EMC-lattialevy lev.1000
Dokumentaatiot
Info sheet
Ohjeet