EMC-pohjalevy

Til.nro: TS 8800680

Läpimitaltaan enint. 20 mm:n suojatuille kaapeleilla vakiopohjalevyjen yhteydessä.

Til.nro:
TS 8800680
Tuotekuvaus
Suojatuille kaapeleille, joiden läpimitta on korkeintaan 20 mm. Yhdistelty EMC-kontakti ja kaapelien kiinnitys mahdollistaa matalaohmisen kontaktin kaapelinsuojavaipan ja pohjalevyn väliin. Kaikkiin 400, 500, 600 ja 800 mm syviin kaappeihin, yhdessä vakiopohjalevyjen kanssa.
Materiaali
Teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Kaapelikiinnityslista ja hammastusstanssi
1 siirrettävä pohjalevy
2 EMC-tiivistettä
Sopii:
Kaappityyppi: TS
Leveys: = 800 mm
Ohje
IP-kotelointiluokka ei ole normin mukainen
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
2,4 kg
Bruttopaino
2,554 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177214897
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Tuotekuvaus
EMC-lattialevy lev.800
Dokumentaatiot
Info sheet
Ohjeet