Suojatuille kaapeleille, joiden läpimitta on korkeintaan 20 mm. Yhdistelty EMC-kontakti ja kaapelien kiinnitys mahdollistaa matalaohmisen kontaktin kaapelinsuojavaipan ja pohjalevyn väliin. Kaikkiin 400, 500, 600 ja 800 mm syviin kaappeihin, yhdessä vakiopohjalevyjen kanssa.
- Til.nro:
- VX 8618823
- Tuotekuvaus
- Suojatuille kaapeleille, joiden läpimitta on korkeintaan 20 mm. Yhdistelty EMC-kontakti ja kaapelien kiinnitys mahdollistaa matalaohmisen kontaktin kaapelinsuojavaipan ja pohjalevyn väliin. Kaikkiin 400, 500, 600 ja 800 mm syviin kaappeihin, yhdessä vakiopohjalevyjen kanssa.
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- 1 pohjalevy T-stanssauksella
1 siirrettävä pohjalevy
2 EMC-tiivistettä - Ohje tilausnumerosta
- Vain yhdelle kaapinpuoliskolle
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX
Leveys: = 1.200 mm - Ohje
- IP-kotelointiluokka ei ole normin mukainen
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 2 kg
- Bruttopaino
- 2,14 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177929876
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
- VX pohjalevy, EMC versio, leveydelle 1200 mm
- Dokumentaatiot
- Info sheet