Kytkinkaapin tukevaan alustakiinnitykseen maanjäristysrakenteella. Ulkoinen metrinen kierre M10 tukevaan alustakiinnitykseen ulkopuolelta.
- Til.nro:
- TS 8601860
- Tuotekuvaus
- Kytkinkaapin tukevaan alustakiinnitykseen maanjäristysrakenteella. Ulkoinen metrinen kierre M10 tukevaan alustakiinnitykseen ulkopuolelta.
- Materiaali
- Kulmakappaleet: teräslevy, 5 mm
Peitelevyt: teräslevy, 2 mm - Pintakäsittely
- Pulverimaalattu
- Väri
- RAL 7022
- Toimitus
- Jalusta asennettu kokonaan
4 kulmakappaletta
2 syvyyssuuntaista peitelevyä
2 peitelevyä eteen/taakse
Sis. kiinnitystarvikkeet - Ohje
- Täyttää Telcordia GR-63-Core maanjäristysvyöhykkeen 4 vaatimukset yhdessä Komfort-kahvan ja maanjäristyssarjan kanssa.
- Mitat
- Korkeus: 100 mm
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX
TS
Leveys: = 800 mm
Syvyys: = 600 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 15,06 kg
- Bruttopaino
- 15,87 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 60,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177413597
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Tuotekuvaus
- TS jalusta, maanjäristysluokituksella Telcordia Zone 4, 800x100x600 mm LxKxS