Maanjäristysasennussarja VX-rivikaappijärjestelmille.
- Til.nro:
- VX 8618600
- Tuotekuvaus
- Maanjäristysasennussarja VX-rivikaappijärjestelmille.
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Ohje
- Suuri kaappi VX 8806.000 on testattu 500 kg:n painolla asennuslevyllä ml. sivuseinät, maanjäristyssarja, maanjäristyssokkeli ja Komfort-kahva, ja täyttää Telcordian GR-63-CORE vyöhykkeen 4 vaatimukset.
- Sopii:
- Leveys: = 800 mm
Korkeus: = 2.000 mm
Syvyys: = 600 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 20,4 kg
- Bruttopaino
- 21,38 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177927032
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
- VX maanjäristyssarja, maanjäristysluokituksella Telcordia Zone 4, VX25 kaapille 800x2000x600 mm LxKxS
- Dokumentaatiot
- Ohjeet
- White Paper