Maadoituspunokset

Tuotenumero: SZ 2564.000

Luotettavan maadoituksen vaivattomaan toteuttamiseen: kaapelikengät M6 ja M8 sopivat maadoituspultteihin, pituus optimoitu ja asennusvalmis.

Tuotenumero:
SZ 2564.000
Tuotekuvaus
Luotettavan maadoituksen vaivattomaan toteuttamiseen.
Hyödyt
Kaapelikengät M6 ja M8 sopivat maadoituspultteihin
pituus optimoitu ja asennusvalmis
Poikkipinta-ala
4 mm²
Liitäntä
M8 – M8
Asennusmahdollisuudet
AX-liitäntämahdollisuudet: ovi/kansi M8, kotelo M8, asennuslevy M6
VX-liitäntämahdollisuudet: ovi/kansi M8, kotelo M8, asennuslevy M8, sivuseinä M8, pohjalevy M8
Ohje
Huomioi vastaavan kaappi- tai kotelojärjestelmän asennusohje tai maadoitusohje.
Mitat
Pituus: 170 mm
Pakkausyksikkö
5 kpl
Nettopaino
0,055 kg
Bruttopaino
0,058 kg
Tullitariffinimike
85444290
EAN
4028177027879
ETIM 9
EC000839
ETIM 8
EC000839
ECLASS 8.0
27062302
Tuotekuvaus
Maadoitusnauha 170mm/4mm² 5kpl
Dokumentaatiot
Info sheet