Maadoituspunokset

Til.nro: SZ 2565050

Luotettavan maadoituksen vaivattomaan toteuttamiseen: kaapelikengät M6 ja M8 sopivat maadoituspultteihin, pituus optimoitu ja asennusvalmis.

Til.nro:
SZ 2565050
Tuotekuvaus
Luotettavan maadoituksen vaivattomaan toteuttamiseen.
Hyödyt
Kaapelikengät M6 ja M8 sopivat maadoituspultteihin
pituus optimoitu ja asennusvalmis
Poikkipinta-ala
10 mm²
Liitäntä
M6 – M6
Asennusmahdollisuudet
KX-liitäntämahdollisuudet: ovi/kansi M6, kotelo M6, asennuslevy M8
Ohje
Huomioi vastaavan kaappi- tai kotelojärjestelmän asennusohje tai maadoitusohje.
Mitat
Pituus: 350 mm
Pakkausyksikkö
5 kpl
Nettopaino
0,2 kg
Bruttopaino
0,207 kg
Tullitariffinimike
85444290
EAN
4028177950177
ETIM 9
EC002809
ETIM 8
EC002809
ECLASS 8.0
27062302
Tuotekuvaus
SZ Earth strap, L: 350 mm, Connection: M6-M6, cross-section 10 mm²
Dokumentaatiot
Info sheet