Luotettavan maadoituksen vaivattomaan toteuttamiseen: kaapelikengät M6 ja M8 sopivat maadoituspultteihin, pituus optimoitu ja asennusvalmis.
- Til.nro:
- SZ 2565100
- Tuotekuvaus
- Luotettavan maadoituksen vaivattomaan toteuttamiseen.
- Hyödyt
- Kaapelikengät M6 ja M8 sopivat maadoituspultteihin
- pituus optimoitu ja asennusvalmis
- Poikkipinta-ala
- 10 mm²
- Liitäntä
- M6 – M6
- Asennusmahdollisuudet
- KX-liitäntämahdollisuudet: ovi/kansi M6, kotelo M6, asennuslevy M8
- Ohje
- Huomioi vastaavan kaappi- tai kotelojärjestelmän asennusohje tai maadoitusohje.
- Mitat
- Pituus: 200 mm
- Pakkausyksikkö
- 5 kpl
- Nettopaino
- 0,135 kg
- Bruttopaino
- 0,138 kg
- Tullitariffinimike
- 85444290
- EAN
- 4028177319325
- ETIM 9
- EC000839
- ETIM 8
- EC000839
- ECLASS 8.0
- 27062302
- Tuotekuvaus
- Maadoitusnauha 200mm/10mm² 5kpl