- Til.nro:
- SZ 2568500
- Tuotekuvaus
- Luotettavan maadoituksen vaivattomaan toteuttamiseen.
- Hyödyt
- Kaapelikengät M6 ja M8 sopivat maadoituspultteihin
- pituus optimoitu ja asennusvalmis
- Liitäntä
- M8 – M8
- Asennusmahdollisuudet
- AX-liitäntämahdollisuudet: ovi/kansi M8, kotelo M8, asennuslevy M6
- VX-liitäntämahdollisuudet: ovi/kansi M8, kotelo M8, asennuslevy M8, sivuseinä M8, pohjalevy M8
- Ohje
- Huomioi vastaavan kaappi- tai kotelojärjestelmän asennusohje tai maadoitusohje.
- Mitat
- Pituus: 600 mm
- Pakkausyksikkö
- 5 kpl
- Nettopaino
- 0,515 kg
- Bruttopaino
- 0,518 kg
- Tullitariffinimike
- 85444290
- EAN
- 4028177995307
- ETIM 9
- EC000839
- ETIM 8
- EC000839
- ECLASS 8.0
- 27062302
- Tuotekuvaus
- SZ-maadoitusnauha, liitäntä: M8-M8, halkaisijalle 16 mm², P: 600 mm