Maadoituspunos

Til.nro: SZ 2412316

Sinkittyä kuparia, eri pituuksia ja läpimittoja, kosketusholkit puristettu paikalleen, vaimentavat suuritaajuisen virran vaikutusta, joustavat liitäntämahdollisuudet.

Til.nro:
SZ 2412316
Tuotekuvaus
Sinkittyä kuparia, eri pituuksia ja eri poikkileikkauksia, kaapelikengillä. Maadoituspunos vaimentavat suuritaajuisen virran vaikutusta ja tarjoavat samalla erittäin joustavat mahdollisuudet maadoitusliitäntään.
Poikkipinta-ala
16 mm²
Liitäntä
M8 – M8
Ohje
Huomioi vastaavan kaappi- tai kotelojärjestelmän asennusohje tai maadoitusohje.
Mitat
Pituus: 300 mm
Pakkausyksikkö
10 kpl
Nettopaino
0,42 kg
Bruttopaino
0,52 kg
Tullitariffinimike
74198010
EAN
4028177022591
ETIM 9
EC000839
ETIM 8
EC000839
ECLASS 8.0
27062302
Tuotekuvaus
SZ maadoitusnauha, EMC, koko M8, kaapelin halkaisijalle 16 mm², 10 kpl
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)