Sinkittyä kuparia, eri pituuksia ja läpimittoja, kosketusholkit puristettu paikalleen, vaimentavat suuritaajuisen virran vaikutusta, joustavat liitäntämahdollisuudet.
- Til.nro:
- SZ 2412325
- Tuotekuvaus
- Sinkittyä kuparia, eri pituuksia ja eri poikkileikkauksia, kaapelikengillä. Maadoituspunos vaimentavat suuritaajuisen virran vaikutusta ja tarjoavat samalla erittäin joustavat mahdollisuudet maadoitusliitäntään.
- Poikkipinta-ala
- 25 mm²
- Liitäntä
- M8 – M8
- Ohje
- Huomioi vastaavan kaappi- tai kotelojärjestelmän asennusohje tai maadoitusohje.
- Mitat
- Pituus: 300 mm
- Pakkausyksikkö
- 10 kpl
- Nettopaino
- 0,75 kg
- Bruttopaino
- 0,788 kg
- Tullitariffinimike
- 74198010
- EAN
- 4028177022607
- ETIM 9
- EC000839
- ETIM 8
- EC000839
- ECLASS 8.0
- 27062302
- Tuotekuvaus
- EMC-maadoitusnauha 25mm² 10kpl
- Hyväksynnät
- UL + C-UL (listed)