Maadoitusnauhojen ja maadoituspunosten kiinnittämiseen.
- Til.nro:
- SZ 2570000
- Tuotekuvaus
- Maadoitusnauhojen ja maadoituspunosten kiinnittämiseen.
- Asennusmahdollisuudet
- Pysty- ja vaakasuoraan VX-kaappiprofiiliin
- Vaakasuoraan TS-kaappiprofiiliin
- VX SE -kaapin vaakaprofiiliin ylös, syvyyssuunnassa
- Järjestelmäkiskoon 23 x 64 mm
- Asennuskiskoon 23 x 64 mm
- PS-kiskojärjestelmiin
- Pohjalevyt
- Ohje
- Asennettaessa vaakasuuntaiseen TS- ja SE-kaappiprofiiliin tarvitaan korimuttereita tai irtomuttereita
- Mitat
- Kierre: M6
- Pakkausyksikkö
- 10 kpl
- Nettopaino
- 0,1 kg
- Bruttopaino
- 0,13 kg
- Tullitariffinimike
- 73182900
- EAN
- 4028177027992
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Tuotekuvaus
- SZ maadoitusnauhan kiinnitystarvikkeet, koko M6, 10 kpl