Maadoitus

Maadoitussarja

Täydelliset maadoitussarjat kaappien ja koteloiden maadoitukseen.

Maadoitussarja

Potentiaalintasaussarja VX IT:lle

Keskeinen maadoituskohta 0,3 mm pitkän maadoitusjohdon avulla yksinkertaiseen liittämiseen kotelon runkoon maadoitus-/potentiaalintasausverkossa (RBC-liitäntäkohta).

Maadoitussarja

Maadoituksen/potentiaalintasauksen laajennussarja

Olemassaolevien maadoitus- tai potentiaalintasaussarjojen täydentämiseen uusien varusteluelementtien integroimiseksi potentiaalintasaukseen. Varustelukomponenttien tarkoituksenmukaiseen yhdistämiseen kotelorungon kanssa. Maadoitusjohtimet...

Maadoitussarja

Potentiaalintasaussarja Plus VX IT:lle

Parannettu EMC-suojaus.

Maadoitussarja

Laajennussarja pystysuoralle maadoituskiskolle

Tähtipistemuotoisen maadoituksen järjestelmälliseen laajentamiseen pystysuorassa potentiaalintasauskiskossa.

Maadoitussarja

Maadoitussarja KL-koteloihin

Sisältää kaikki kannen maadoittamiseen tarvittavat ruuvit, mutterit, kosketuslaatat ja maadoituspunoksen, pituus 250 mm, poikkipinta-ala 4 mm².

Maadoitussarja

Maadoituskisko, pystysuora VX, VX IT

Toimitukseen sisältyvien maadoitusjohtimien avulla voidaan maadoittaa kytkentäpaneelien kaapelien vedonpoistosangat, maadoitusliittimet siirrettävissä, kiskon kuormitettavuus n. 200 A.