Keskeinen maadoituskohta 0,3 mm pitkän maadoitusjohdon avulla yksinkertaiseen liittämiseen kotelon runkoon maadoitus-/potentiaalintasausverkossa (RBC-liitäntäkohta).
- Til.nro:
- DK 5302027
- Tuotekuvaus
- Kotelorungon keskeinen maadoituskohta kotelon yksinkertaisen liittämisen maadoitus-/potentiaalintasausverkkoon (RBC-liitäntäkohta).
- Käyttöalueet
- Läpikäyvän, keskeisen potentiaalintasauksen luomiseksi kaikille asennetuille komponenteille tai olemassa olevan toimintamaadoituksen varmistamiseksi DIN EN 50 310 -standardin mukaan
- Toimintotapa
- Kaikkien laakaosien yhdistäminen keskusmaadoituskohtana toimivaan runkoon samalla kun kaikki asennuskomponentit kytketään samaan potentiaaliin kosketuksessa olevalla kiinnitysvälineellä tai erillisellä maadoituspunoksella
- Toimitus
- 7 maadoituspunosta (4 mm²), UL Style 1015 AWG 12, oville ja lisävarusteena käytettäville sivuseinille
Keskitetty maadoituspiste
Sis. kiinnitystarvikkeet - Ohje
- Jos sähköammattilainen on loppusovelluksen osalta arvioinut riskin eikä tuloksena ollut lisääntynyttä riskipotentiaalia, suojamaadoitustoimenpiteitä ei tarvita
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,26 kg
- Bruttopaino
- 0,265 kg
- Tullitariffinimike
- 85444290
- EAN
- 4028177955332
- ETIM 9
- EC001503
- ECLASS 8.0
- 27149219
- Tuotekuvaus
- Potentiaalintasaussarja VX IT:lle. 7 maadoituspunosta (4 mm²), UL Style 1015 AWG 12, oville ja lisävarusteena käytettäville sivuseinille. Keskitetty maadoituspiste. DIN EN 50 310:n mukaisen potentiaalintasauksen varmistamiseksi.
- Dokumentaatiot
- Info sheet