Potentiaalintasaussarja Plus VX IT:lle

Til.nro: VX 5302028

Parannettu EMC-suojaus.

Til.nro:
VX 5302028
Tuotekuvaus
Parannetun EMC:n puolesta
Hyödyt
Kaikki kotelon rakenneosat sidottu rungon kautta maadoituspunoksella pystysuoraan potentiaalintasauskiskoon (RBB), joka toimii kokoomakohtana
Käyttöalueet
Saumattoman potentiaalintasauksen ja toiminnallisen maadoituksen varmistaminen
Parannettu suojavaikutus DIN EN 50 310:n mukaan suurtaajuuksista häiriösäteilyä vastaan
Sarja on suunniteltu käytettäväksi yhdessä suljettujen teräslevyovien kanssa ja tukemaan kohdetta paremmalla suojavaikutuksella häiriösäteilyä vastaan.
Toimintotapa
Potentiaalintasauskisko kaikkien laitteen puoleisten rakenteiden sekä asennuskomponenttien potentiaalintasauskeskuksena, jos asennuskomponenteilla on liitäntäkohta potentiaalintasaukseen
Toimitus
6 lattanauhamaadoitinta (M8), 16 mm² teräslevyoville, sivuseinille, potentiaalintasauskiskolle
Potentiaalintasauskisko, pituus 1545 mm, korkeuksille 1800 – 2000 mm
Sis. kiinnitystarvikkeet
Asennusohje
Käyttäjän on itse järjestettävä erityiset liitäntäjohdot asennuskomponentin ja potentiaalintasauskiskon välille
Ohje
Jos sähköammattilainen on loppusovelluksen osalta arvioinut riskin eikä tuloksena ollut lisääntynyttä riskipotentiaalia, suojamaadoitustoimenpiteitä ei tarvita
Kotelon parannetun suojavaikutuksen varmistamiseksi oletuksena on, että käytetään rungoltaan joka puolelta umpinaista koteloa, kuten asian laita on niillä IP-kotelomuunnelmilla, joilla on (vain konfiguraationa) suljettu teräslevyovi etupuolella, suljettu kattolevy, kiinni ruuvatut sivuseinät ja suljettu lattia.
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
1,7 kg
Bruttopaino
1,9 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177955349
ETIM 9
EC001503
ECLASS 8.0
27149219
Tuotekuvaus
Potentiaalintasauspaketti, Plus-versio, VX IT:lle, EMC:n parantamiseksi. Potentiaalintasauskisko kaikkien kaappiin asennettujen osien ja komponenttien keskitettyyn potentiaalintasaukseen. 6 maadoituspunosta (M8), 16 mm², teräslevyoville, sivupaneeleille, potentiaalintasauskisko, pituus 1545 mm, korkeudelle 1800 - 2000 mm, sis. asennusosat, hyväksynnät: UL
Dokumentaatiot
Info sheet