Olemassaolevien maadoitus- tai potentiaalintasaussarjojen täydentämiseen uusien varusteluelementtien integroimiseksi potentiaalintasaukseen. Varustelukomponenttien tarkoituksenmukaiseen yhdistämiseen kotelorungon kanssa. Maadoitusjohtimet on varustettu liitäntävalmiiksi ja katkaistu sopivan pituisiksi.
- Til.nro:
- DK 7829150
- Tuotekuvaus
- Olemassaolevien maadoitus- tai potentiaalintasaussarjojen täydentämiseen uusien varusteluelementtien integroimiseksi potentiaalintasaukseen. Varustelukomponenttien tarkoituksenmukaiseen yhdistämiseen kotelorungon kanssa. Maadoitusjohtimet on varustettu liitäntävalmiiksi ja katkaistu sopivan pituisiksi.
- Käyttöalueet
- Laajennus olemassa olevaan maadoitus-/potentiaalintasaussarjaan
- Toimitus
- 8 maadoitusnauhaa, UL Style 1015 AWG 12
Sis. liitäntävarusteet - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,2 kg
- Bruttopaino
- 0,238 kg
- Tullitariffinimike
- 85444290
- EAN
- 4028177302570
- ETIM 9
- EC001503
- ECLASS 8.0
- 27149219
- Tuotekuvaus
- DK Maadoituksen jatkosarja TS IT:lle, 8 maadoitushihnaa, UL Style 1015 AWG 12
- Dokumentaatiot
- Info sheet
- Ohjeet