Tähtipistemaadoituksen yhdistämiseksi esikytkettyihin maadoitusjohtimiin verkkokaappien potentiaalintasauskiskoon.
- Til.nro:
- DK 7829100
- Tuotekuvaus
- Tähtipistemuotoiseen maadoitukseen. Esikytkettyjen maadoitusjohtimien avulla on helppo rakentaa tähtimuotoinen potentiaalintasaus verkkokaappeihin.
- Toimitus
- Maadoituskisko E-Cu 57 DIN EN 12 163, DIN EN 13 601 mukaan
16 maadoitusjohdinta 6 mm²
2 eristintä
Sis. kiinnitystarvikkeet - Sopii:
- Kaappityyppi: TS IT
Leveys: = 800 mm
Korkeus: = 2.000 mm
Syvyys: ≤ 800 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 1,699 kg
- Bruttopaino
- 1,899 kg
- Tullitariffinimike
- 74198090
- EAN
- 4028177235274
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Tuotekuvaus
- Maadoitussarja TS 800x2000x800