Maadoituskisko, pystysuora VX, VX IT

Til.nro: DK 7543000

Toimitukseen sisältyvien maadoitusjohtimien avulla voidaan maadoittaa kytkentäpaneelien kaapelien vedonpoistosangat, maadoitusliittimet siirrettävissä, kiskon kuormitettavuus n. 200 A.

Til.nro:
DK 7543000
Tuotekuvaus
Asennus jakokaapin 25 mm DIN-rasterirei'itykseen tai 482,6 mm (19") profiilikiskoihin on helppoa. Toimitukseen sisältyvien maadoitusjohtimien avulla voidaan maadoittaa kytkentäpaneelien kaapelien vedonpoistosangat. Maadoitusliittimet ovat siirrettävissä. Kiskon kuormitettavuus noin 200 A.
Toimitus
Maadoituskisko E-Cu 57 DIN EN 12 163, DIN EN 13 601 mukaan, 15 x 5 mm
null
15 maadoitusjohdinta 6 mm², L = 500 mm
Sis. kiinnitystarvikkeet
Mitat
Pituus: 945 mm
Sopii:
Kaappityyppi: VX
VX IT
TS
Korkeus: 1.200 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
1,581 kg
Bruttopaino
1,8 kg
Tullitariffinimike
74198090
EAN
4028177131835
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Tuotekuvaus
Maadoituskisko, pystysuora, L: 945 mm, korkeudelle 1200 mm, maadoitusjohdot: 15x 6 mm², L: 500 mm, johtimien liitäntäkiristimet: 16x 2,5-16 mm².
Dokumentaatiot
Info sheet