Toimitukseen sisältyvien maadoitusjohtimien avulla voidaan maadoittaa kytkentäpaneelien kaapelien vedonpoistosangat, maadoitusliittimet siirrettävissä, kiskon kuormitettavuus n. 200 A.
- Til.nro:
- DK 7544000
- Tuotekuvaus
- Asennus jakokaapin 25 mm DIN-rasterirei'itykseen tai 482,6 mm (19") profiilikiskoihin on helppoa. Toimitukseen sisältyvien maadoitusjohtimien avulla voidaan maadoittaa kytkentäpaneelien kaapelien vedonpoistosangat. Maadoitusliittimet ovat siirrettävissä. Kiskon kuormitettavuus noin 200 A.
- Toimitus
- Maadoituskisko E-Cu 57 DIN EN 12 163, DIN EN 13 601 mukaan, 15 x 5 mm
null
15 maadoitusjohdinta 6 mm², L = 500 mm
Sis. kiinnitystarvikkeet - Mitat
- Pituus: 1.145 mm
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX
VX IT
TS
Korkeus: 1.400 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 2,017 kg
- Bruttopaino
- 2,217 kg
- Tullitariffinimike
- 74198090
- EAN
- 4028177131859
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Tuotekuvaus
- DK Maadoituskisko, pystysuora, P: 1145 mm, maadoitusjohtimet: 15x 6 mm², P: 500 mm, johdinliittimet: 16x 2,5-16 mm²
- Dokumentaatiot
- Info sheet