Laajennussarja pystysuoralle maadoituskiskolle

Til.nro: DK 7549000

Tähtipistemuotoisen maadoituksen järjestelmälliseen laajentamiseen pystysuorassa potentiaalintasauskiskossa.

Til.nro:
DK 7549000
Tuotekuvaus
Tähtipistemuotoisen maadoituksen järjestelmälliseen laajentamiseen pystysuorassa potentiaalintasauskiskossa.
Toimitus
Maadoitusjohtimet 6 mm², L = 500 mm
Esikytketty, kaapelikengällä ja päätehylsyllä
Johdinliittimet 2,5–16 mm²
Sis. kiinnitystarvikkeet
Pakkausyksikkö
10 kpl
Nettopaino
0,58 kg
Bruttopaino
0,687 kg
Tullitariffinimike
74198090
EAN
4028177187320
ETIM 9
EC001503
ECLASS 8.0
27149219
Tuotekuvaus
DK Jatkosarja maadoituskiskoa varten, maadoitus pystysuoraan potentiaalintasauskiskoon. Maadoitusjohdot: 6 mm², valmiiksi konfiguroitu, rengasliittimillä ja johtimien päätyjohtimilla, L: 500 mm, maadoitusliittimissä 2,5 - 16 mm².