Keskitetty maadoituspiste

Til.nro: DK 7829200

Maadoitusnauhojen ja -punosten liittämiseksi kaapin pysty- ja vaakaprofiiliin.

Til.nro:
DK 7829200
Tuotekuvaus
Maadoitusnauhojen ja -punosten liittämiseksi kaapin pysty- ja vaakaprofiiliin. Liitäntälaatta yhdistetään kahden levyruuvin avulla kaapin kehyksiin ja kytketään varmasti. Maadoitusliitäntä tapahtuu M8 x 20 mm kierrepulttiin.
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
1 liitäntälaatta
2 kiinnitysruuvia
1 aluslevy
1 mutteri M8
1 kosketuslevy M8
1 aluslevy
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,037 kg
Bruttopaino
0,038 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
0,1 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177231979
ETIM 9
EC001503
ECLASS 8.0
27149219
Tuotekuvaus
DK Keskusmaadoituspiste
Dokumentaatiot
Info sheet