Tähtipiste potentiaalintasaukseen 8 mm maadoituspulttiin

Til.nro: IT 7548210

8 mm maadoituspulteille, yksinkertaista potentiaalintasausta varten 8 mm:n maadoituspultissa tai keskitetyn maadoituspisteen yhteydessä.

Til.nro:
IT 7548210
Tuotekuvaus
Maadoituspistoke 8 mm maadoituspultin helppoon jakamiseen potentiaalintasausta varten, tai yhdessä keskitetyn maadoituspisteen 7829.200 kanssa. Yhteen maadoituspisteeseen voidaan kytkeä jopa viisi lattaliitintä (6,3 mm).
Toimitus
10 maadoituspistoketta sis. Kiinnitystarvikkeet.
Pakkausyksikkö
10 kpl
Nettopaino
0,11 kg
Bruttopaino
0,126 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177520264
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Tuotekuvaus
DK Potentiaalintasaustähti, maadoituspultille, 8 mm, litteänastaiselle liittimelle, 6,3 mm