Suojajohtimien liitäntäkisko

Til.nro: SZ 2364000

Til.nro:
SZ 2364000
Käyttöalueet
Liitäntäkohdat maks. 6 mm² (hienolankaisille johtimille)
Liitäntäkohdat maks. 10 mm² (yksi-tai useampilankaisille johtimille)
Pääliitäntäsolut 35 mm² saakka
Materiaali
Suojajohdinkisko: kupari
Johdinliittimet, sangat, ruuvit: terästä
Toimitus
Suojajohtimien liitäntäkisko
42 ruuvia (esiasennettu)
Mitat
Pituus: 699 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,5 kg
Bruttopaino
0,617 kg
Tullitariffinimike
74198090
EAN
4028177022133
ETIM 9
EC000329
ETIM 8
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Tuotekuvaus
SZ maadoituskisko, pituus 699 mm