ESD-maadoituspiste

Til.nro: DK 7752950

Herkkien sähkökomponenttien suojaamiseksi potentiaalintasaus voidaan suorittaa tämän normitetun kytkentäpisteen (näppäin) kautta.

Til.nro:
DK 7752950
Tuotekuvaus
Kaapin huolto- ja muutostöiden yhteydessä potentiaalierot voivat nousta vaarallisen korkeiksi. Herkkien sähköisten komponenttien suojaamiseksi potentiaalintasaus voidaan suorittaa normien mukaisen maadoituspisteen (painike) kautta. Maadoituspiste liitetään sähköä johtavasti suoraan kaapin runkoon kahdella ruuvilla.
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,032 kg
Bruttopaino
0,035 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
0,1 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177325227
ETIM 9
EC002623
ECLASS 8.0
27189234
Tuotekuvaus
ESD-liitäntäpiste