Maadoitus

PE-PEN-kiskojärjestelmät

PE/PEN-kiskojärjestelmä.

PE-PEN-kiskojärjestelmät

PE/PEN-virtakiskot E-Cu VX-kaappeihin

DIN EN 13 601. Yksittäisen kiskon pituus 2400 mm Valmiilla rei'ityksillä.

PE-PEN-kiskojärjestelmät

PE/PEN-virtakiskot E-Cu, tinattu

Valmiilla rei'ityksillä.

PE-PEN-kiskojärjestelmät

PE/PEN-kiinnityskulma VX-kaappeihin

PE/PEN-virtakiskon (30 x 5, 30 x 10, 40 x 10 ja 80 x 10 mm) kiinnittämiseen.

PE-PEN-kiskojärjestelmät

Rivityslevy E-Cu

PE/PEN-yhdistelmä, joka koostuu virtakiskoista, yhdistelmäkulmasta ja rivityslevyistä, mahdollistaa tyyppitarkastetun rakenteen IEC 61 439-1:n mukaan.

PE-PEN-kiskojärjestelmät

Virtakiskopitimiin N-johdin

1-napaisten nolla- tai PEN-johdinten kokoonpanoon.

PE-PEN-kiskojärjestelmät

Tukimutteri M12

Itselukitsevat mutterit pyällysrenkaalla virtakiskojen porauksiin.

PE-PEN-kiskojärjestelmät

PE/PEN-yhdistelmäkulma E-Cu PE/PEN-yhdistelmiin

PE/PEN-yhdistelmä, joka koostuu virtakiskoista, yhdistelmäkulmasta ja rivityslevyistä, mahdollistaa tyyppitarkastetun rakenteen IEC 60 439-1:n mukaan.