Virtakiskopitimiin N-johdin

Til.nro: SV 9686300

1-napaisten nolla- tai PEN-johdinten kokoonpanoon.

Til.nro:
SV 9686300
Tuotekuvaus
Yksinapaisten neutraali- tai PEN-johtimien asentamiseen. Virtakiskopidike kiinnitetään kaappiprofiilille.
Materiaali
Polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94-HB mukaiset
Väri
Värisävy RAL 9005
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Asennusohje
Vaiheen mukaan maks. 4 virtakiskon (osajohdin) asennus on mahdollista
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
0,39 kg
Bruttopaino
0,421 kg
Tullitariffinimike
85469010
EAN
4028177935983
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Tuotekuvaus
SV virtakiskopidin N-/PEN-johdin VX:lle, 1-napainen, kiskolle LK= 50x10, max. 4x50x10, 2kpl
Dokumentaatiot
Ohjeet
Protective conductor brochure
Safety instructions