PE/PEN-yhdistelmä, joka koostuu virtakiskoista, yhdistelmäkulmasta ja rivityslevyistä, mahdollistaa tyyppitarkastetun rakenteen IEC 60 439-1:n mukaan.
- Til.nro:
- SV 9661235
- Tuotekuvaus
- PE/PEN-yhdistelmä, joka koostuu virtakiskoista, yhdistelmäkulmasta ja rivityslevyistä, mahdollistaa tyyppitarkastetun rakenteen IEC 60 439-1:n mukaan.
- Hyödyt
- Esivalmistettujen yhdistelmäkulmien, rivityslevyjen ja yksilöllisten kaapin leveyden mukaan räätälöityjen virtakiskojen ansiosta asennus säästää aikaa ja kustannuksia.
- Käyttöalueet
- Form 2-4
- Muut
- Materiaali
- E-Cu
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Approved short-circuit current capability
- Icw|18|kA, 1 sek.
- Sopii virtakiskoille
- Virtakisko E-Cu integroiduilla rei'ityksillä
- OUT_CROSS_SECTION_COL_SM
- 30 ‐ 5 mm
- Sopii virtakiskoille
- Leveys: 30
Korkeus: 5 mm - Pakkausyksikkö
- 4 kpl
- Nettopaino
- 1,156 kg
- Bruttopaino
- 1,256 kg
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 0,198
- Tullitariffinimike
- 74198090
- EAN
- 4028177546677
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Tuotekuvaus
- SV PE/PEN rivityskulma E-Cu 30x5 mm, 4kpl. Rivitysliitos.