PE/PEN-yhdistelmä, joka koostuu virtakiskoista, yhdistelmäkulmasta ja rivityslevyistä, mahdollistaa tyyppitarkastetun rakenteen IEC 60 439-1:n mukaan.
- Til.nro:
- SV 9661240
- Tuotekuvaus
- PE/PEN-yhdistelmä, joka koostuu virtakiskoista, yhdistelmäkulmasta ja rivityslevyistä, mahdollistaa tyyppitarkastetun rakenteen IEC 60 439-1:n mukaan.
- Hyödyt
- Esivalmistettujen yhdistelmäkulmien, rivityslevyjen ja yksilöllisten kaapin leveyden mukaan räätälöityjen virtakiskojen ansiosta asennus säästää aikaa ja kustannuksia.
- Käyttöalueet
- Form 2-4
- Materiaali
- E-Cu
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Approved short-circuit current capability
- Icw|60|kA, 1 sek.
- Sopii virtakiskoille
- Virtakisko E-Cu integroiduilla rei'ityksillä
- OUT_CROSS_SECTION_COL_SM
- 40 ‐ 10 mm
- Sopii virtakiskoille
- Leveys: 40, 80
Korkeus: 10, 10 mm - Pakkausyksikkö
- 4 kpl
- Nettopaino
- 2,2 kg
- Bruttopaino
- 2,356 kg
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 0,44
- Tullitariffinimike
- 74198090
- EAN
- 4028177555808
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Tuotekuvaus
- PE-yhdistelmäkulma E-Cu 40x10 mm 4kpl
- Dokumentaatiot
- Safety instructions