PE/PEN-yhdistelmä, joka koostuu virtakiskoista, yhdistelmäkulmasta ja rivityslevyistä, mahdollistaa tyyppitarkastetun rakenteen IEC 61 439-1:n mukaan.
- Til.nro:
- SV 9661355
- Tuotekuvaus
- Liittämiseen suorakulmaisiin virtakiskoihin kaapista toiseen yhdessä PE/PEN-yhdistelmäkulman kanssa.
- Materiaali
- E-Cu
- Sopii virtakiskoille
- Virtakisko E-Cu integroiduilla rei'ityksillä
- Mitat
- Pituus: 95 mm
- Sopii virtakiskoille
- Leveys: 30
Korkeus: 5 mm - Pakkausyksikkö
- 4 kpl
- Nettopaino
- 0,512 kg
- Bruttopaino
- 0,518 kg
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 0,128
- Tullitariffinimike
- 74198090
- EAN
- 4028177546707
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Tuotekuvaus
- Rivityslevy 30x5 virtakiskolle 4kpl
- Dokumentaatiot
- Ohjeet
- Safety instructions