PE/PEN-virtakiskot E-Cu VX-kaappeihin

Til.nro: SV 9686526

DIN EN 13 601. Yksittäisen kiskon pituus 2400 mm Valmiilla rei'ityksillä.

Til.nro:
SV 9686526
Tuotekuvaus
Integroiduilla rei'ityksillä.
Materiaali
E-Cu
Ø hole
11,5 mm
Mitat
Pituus: 500 mm
Sopii:
Leveys: = 600 mm
Poikkipinta-ala
30 mm x 5 mm
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
1,32 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)
0,66
Tullitariffinimike
74071000
EAN
4028177934740
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Tuotekuvaus
SV PE/PEN E-Cu kisko 30x5 P=500 2kpl
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Dokumentaatiot
Ohjeet
Protective conductor brochure
Safety instructions