DIN EN 13 601. Yksittäisen kiskon pituus 2400 mm Valmiilla rei'ityksillä.
- Til.nro:
- SV 9686534
- Tuotekuvaus
- Integroiduilla rei'ityksillä.
- Materiaali
- E-Cu
- Ø hole
- 11,5 mm
- Mitat
- Pituus: 300 mm
- Sopii:
- Leveys: = 400 mm
- Poikkipinta-ala
- 30 mm x 10 mm
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 1,58 kg
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 0,79
- Tullitariffinimike
- 74071000
- EAN
- 4028177934894
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Tuotekuvaus
- SV PE/PEN busbar E-Cu, WH: 30x10 mm, L: 300 mm
- Selitykset
- Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK