PE/PEN-virtakiskot E-Cu VX-kaappeihin

Til.nro: SV 9686544

DIN EN 13 601. Yksittäisen kiskon pituus 2400 mm Valmiilla rei'ityksillä.

Til.nro:
SV 9686544
Tuotekuvaus
Integroiduilla rei'ityksillä.
Materiaali
E-Cu
Ø hole
11,5 mm
Mitat
Pituus: 300 mm
Sopii:
Leveys: = 400 mm
Poikkipinta-ala
40 mm x 10 mm
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
2,11 kg
Bruttopaino
2,122 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)
1,05
Tullitariffinimike
74071000
EAN
4028177934856
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Tuotekuvaus
SV PE/PEN busbar E-Cu, WH: 40x10 mm, L: 300 mm
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet
Protective conductor brochure
Safety instructions