DIN EN 13 601. Yksittäisen kiskon pituus 2400 mm Valmiilla rei'ityksillä.
- Til.nro:
- SV 9686580
- Tuotekuvaus
- Integroiduilla rei'ityksillä.
- Materiaali
- E-Cu
- Ø hole
- 11,5 mm
- Mitat
- Pituus: 900 mm
- Sopii:
- Leveys: = 1.000 mm
- Poikkipinta-ala
- 80 mm x 10 mm
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 12,84 kg
- Bruttopaino
- 12,92 kg
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 6,42
- Tullitariffinimike
- 74071000
- EAN
- 4028177934801
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Tuotekuvaus
- SV PE/PEN busbar E-Cu, WH: 80x10 mm, L: 900 mm