PE/PEN-virtakiskon (30 x 5, 30 x 10, 40 x 10 ja 80 x 10 mm) kiinnittämiseen.
- Til.nro:
- SV 9686350
- Tuotekuvaus
- PE-/PEN-virtakiskojen kiinnitykseen kaappiprofiilille.
- Materiaali
- Teräslevy, 3,0 mm
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 0,412 kg
- Bruttopaino
- 0,536 kg
- Tullitariffinimike
- 73182900
- EAN
- 4028177935976
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Tuotekuvaus
- SV PE/PEN kulmakiinnike VX:lle, virtakiskolle LK= 30x5 mm, 30/40/80x10 2kpl
- Hyväksynnät
- UL + C-UL (listed)