Vaihdetaan olemassa olevien ovien tilalle. Perforoitu osuus on n. 85 % oven pinnasta.
- Til.nro:
- DK 5301446
- Tuotekuvaus
- Vaihdettavaksi olemassa olevien ovien tilalle. Perforoitu osuus on n. 85 % oven pinnasta.
- Materiaali
- Kehys: painevalettu alumiiniprofiili
Ilmasäleikkö: teräslevy
Pystysuora profiili: Alumiinia, eloksoitu
Vaakasuora profiili: Alumiinia, maalattu - Väri
- VX-Komfort-kahva, saranat, vaakasuora profiili, tuuletusritilä: RAL 9005
Pystysuora profiili: hopeanvärinen: - Toimitus
- Ovi, jossa Komfort-kahva puoliprofiilisylinterille turvalukolla 3524 E
3 saranaa 180°, asennettu
Sis. kiinnitystarvikkeet - Asennusohje
- Jotta 180° ovenavauskulma säilyy rivitettäessä, kaappiin on vaihdettava 180° rivityssaranat
- Ohje
- Yksittäisen kaapin oven avautumiskulma maks. 240°
- Rivitetyn kaapin oven avautumiskulma maks. 105°
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX IT
Leveys: = 800 mm
Korkeus: = 2.000 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 10,3 kg
- Bruttopaino
- 11,2 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 42,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177955059
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Tuotekuvaus
- Aluminium / sheet steel door, ventilated for VX IT, to replace existing doors. The vented surface area is approx. 85% perforated. For enclosure width 800 mm, for enclosure height 2,000 mm
- Dokumentaatiot
- Info sheet