Alumiini-teräslevyovi, tuuletettu VX IT:lle

Til.nro: DK 5301453

Vaihdetaan olemassa olevien ovien tilalle. Perforoitu osuus on n. 85 % oven pinnasta.

Til.nro:
DK 5301453
Tuotekuvaus
Vaihdettavaksi olemassa olevien ovien tilalle. Perforoitu osuus on n. 85 % oven pinnasta.
Materiaali
Kehys: painevalettu alumiiniprofiili
Ilmasäleikkö: teräslevy
Pystysuora profiili: Alumiinia, eloksoitu
Vaakasuora profiili: Alumiinia, maalattu
Väri
VX-Komfort-kahva, saranat, vaakasuora profiili, tuuletusritilä: RAL 9005
Pystysuora profiili: hopeanvärinen:
Toimitus
Ovi, jossa Komfort-kahva puoliprofiilisylinterille turvalukolla 3524 E
3 saranaa 180°, asennettu
Sis. kiinnitystarvikkeet
Asennusohje
Jotta 180° ovenavauskulma säilyy rivitettäessä, kaappiin on vaihdettava 180° rivityssaranat
Ohje
Yksittäisen kaapin oven avautumiskulma maks. 240°
Rivitetyn kaapin oven avautumiskulma maks. 105°
Sopii:
Kaappityyppi: VX IT
Leveys: = 800 mm
Korkeus: = 2.200 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
9,6 kg
Bruttopaino
10,6 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
40,4 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177955073
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Tuotekuvaus
Alumiini/teräslevyovi, tuuletettu VX IT:lle. Tuulettuva pinta-ala on noin 85 % rei'itetty. Kaapin leveys 800 mm, kotelon korkeus 2200 mm.
Dokumentaatiot
Info sheet