Vaihdetaan olemassa olevien ovien tilalle. Perforoitu osuus on n. 85 % oven pinnasta.
- Til.nro:
- DK 5301571
- Tuotekuvaus
- Vaihdettavaksi olemassa olevien ovien tilalle. Vapaan pinnan ala perforoidussa levyosuudessa on n. 85 %.
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Maalattu
- Väri
- Ovi: RAL 7035
VX-Komfort-kahva: RAL 9005 - Toimitus
- Ovi, jossa Komfort-kahva puoliprofiilisylinterille turvalukolla 3524 E
3 saranaa 130°, asennettu sisäpuolisesti
Sis. kiinnitystarvikkeet - Asennusohje
- Jotta 180° ovenavauskulma säilyy rivitettäessä, kaappiin on vaihdettava 180° rivityssaranat
- Ohje
- Yksittäisen kaapin oven avautumiskulma maks. 165°
- Rivitetyn kaapin oven avautumiskulma maks. 110°
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX IT
Leveys: = 800 mm
Korkeus: = 2.000 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 13,4 kg
- Bruttopaino
- 14,4 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 54,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177955110
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Tuotekuvaus
- Teräslevyovi, yksiosainen, tuuletettu VX IT:lle. Tuulettuva pinta-ala on noin 85 % rei'itetty. Kaapin leveys 800 mm, kaapin korkeus 2000 mm.
- Dokumentaatiot
- Info sheet