Vaihdetaan olemassa olevien ovien tilalle. Perforoitu osuus on n. 85 % oven pinnasta.
- Til.nro:
- DK 5301652
- Tuotekuvaus
- Vaihdettavaksi olemassa olevien ovien tilalle. Perforoitu osuus on n. 85 % oven pinnasta.
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Maalattu
- Väri
- Ovi: RAL 7035
VX-Komfort-kahva, saranat: RAL 9005 - Toimitus
- Pystysuoraan jaettu ovi, jossa VX Comfort -kahva puoliprofiilisylinterille turvalukolla 3524 E, oikealla
3 saranaa 180°, asennettu kuhunkin ovipuoliskoon
Sis. kiinnitystarvikkeet - Asennusohje
- Jotta 180° ovenavauskulma säilyy rivitettäessä, kaappiin on vaihdettava 180° rivityssaranat
- Ohje
- Yksittäisen kaapin oven avautumiskulma maks. 240°
- Rivitetyn kaapin oven avautumiskulma maks. 160°
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 20
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX IT
Leveys: 800 mm
Korkeus: 2.000 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 15 kg
- Bruttopaino
- 15,8 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177955141
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Tuotekuvaus
- Teräslevyovi, pystysuunnassa jaettu, tuuletettu VX IT:lle. Tuulettuva pinta-ala on noin 85 % rei'itetty. Kaapin leveys: 800 mm, kaapin korkeus: 2000 mm.
- Dokumentaatiot
- Info sheet