Sisäovi muovisille AX-kytkentäkaapeille

Til.nro: SZ 1485744

Kulunvalvonnan varmistamiseksi käyttö- ja tekniikkatasot erikseen

avainjärjestelmä

avainjärjestelmä

avainjärjestelmä

avainjärjestelmä

avainjärjestelmä

avainjärjestelmä

avainjärjestelmä

avainjärjestelmä

avainjärjestelmä

Til.nro:
SZ 1485744
Materiaali
Ovi ja ovirunko: teräslevy
Pintakäsittely
Ovi: pulverimaalattu, pohjamaalattu
Ovirunko: sinkitty
Väri
Ovi: RAL 7035
Toimitus
ovi
Salpalukko 3 mm kaksoislehtiavainpesällä
Sis. Kiinnitysruuvit
Asennusmahdollisuudet
Muovisen AX:n sivuseinien kiinnityspisteisiin
Ohje
Vakiona toimitettava kaksoislehtilukkopesä, vaihdettavissa 27 mm lukkopesiin, rakenne A,
Sopii kotelotyypille
AX muovi
Sopii leveydelle
= 400 mm
Sopii korkeudelle
= 400 mm
Oven materiaalivahvuus
1 mm
Oven avautumiskulma
105°
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
1,94 kg
Bruttopaino
2,04 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177965874
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Tuotekuvaus
SZ sisäovi AX muovikotelolle 400x400 mm LxK
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat