Sisäovi Kompaktille AX-kytkentäkaapille

Til.nro: SZ 1381380

Kulunvalvonnan varmistamiseksi käyttö- ja tekniikkatasot erikseen.

Til.nro:
SZ 1381380
Materiaali
Ovi: teräslevy
Pintakäsittely
Ovi: pulverimaalattu, pohjamaalattu
Väri
Ovi: RAL 7035
Toimitus
ovi
Salpalukko 3 mm kaksoislehtiavainpesällä
Sis. kiinnitystarvikkeet
Asennusmahdollisuudet
Asennus AX-teräslevyyn ja AX-ruostumattomaan teräkseen mahdollista vain AX-sisäasennuskiskojen kanssa
Ohje
Vakiona toimitettava kaksoislehtilukkopesä, vaihdettavissa 27 mm lukkopesiin, rakenne A,
Sopii kotelotyypille
AX teräslevy
Sopii leveydelle
= 380 mm
Sopii korkeudelle
= 380 mm
Oven materiaalivahvuus
1 mm
Oven avautumiskulma
100°
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
1,9 kg
Bruttopaino
2,02 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177971158
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Tuotekuvaus
SZ sisäovi AX-kotelolle 380x380 mm LxK
Dokumentaatiot
Ohjeet