Kulunvalvonnan varmistamiseksi käyttö- ja tekniikkatasot erikseen.
- Til.nro:
- SZ 1381550
- Materiaali
- Ovi: teräslevy
- Pintakäsittely
- Ovi: pulverimaalattu, pohjamaalattu
- Väri
- Ovi: RAL 7035
- Toimitus
- ovi
Salpalukko 3 mm kaksoislehtiavainpesällä
Sis. kiinnitystarvikkeet - Asennusmahdollisuudet
- Asennus AX-teräslevyyn ja AX-ruostumattomaan teräkseen mahdollista vain AX-sisäasennuskiskojen kanssa
- Ohje
- Vakiona toimitettava kaksoislehtilukkopesä, vaihdettavissa 27 mm lukkopesiin, rakenne A,
- Sopii kotelotyypille
- AX teräslevy
- Sopii leveydelle
- = 500 mm
- Sopii korkeudelle
- = 500 mm
- Oven materiaalivahvuus
- 1 mm
- Oven avautumiskulma
- 100°
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 3,1 kg
- Bruttopaino
- 3,16 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177971141
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Tuotekuvaus
- SZ sisäovi AX-kotelolle 500x500 mm LxK
- Dokumentaatiot
- Ohjeet