Laiteovi TS8:lle

Til.nro: TS 8610800

Laiteovi, TS 8, korvaa teräslevyoven tai takaseinän.

Til.nro:
TS 8610800
Tuotekuvaus
Laiteovea käytetään teräslevyoven tai takaseinän sijasta.
Materiaali
Kehys: painevalettu alumiiniprofiili
Kulmakappaleet: Painevalettu sinkki
Ikkuna: Yksiruutuinen turvalasi, 3 mm
Pintakäsittely
Pulverimaalattu
Väri
RAL 7035
Laiteikkuna (silkkipainatus reunoissa): RAL 7015
Toimitus
Laiteoven kehys turvalasilla
Tankolukko kaksoislehtiavainpesällä
180° saranat (4 kpl)
Näkyvä pinta: B – 140 mm, H – 160 mm
Näkyvä pinta
Laiteikkunan leveys: 640 mm
Laiteikkunan korkeus: 1.840 mm
Laiteikkunan korkeus
1 840 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 55
Sopii:
Kaappityyppi: DK-TS
TS 8
SE
Leveys: = 800 mm
Korkeus: = 2.000 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
33,25 kg
Bruttopaino
35 kg
Tullitariffinimike
76101000
EAN
4028177211834
ECLASS 8.0
27182204
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Technical Data sheet