Vaihdettavaksi olemassa olevien ovien tilalle. 180°-saranat ja turvalukollinen kääntökahva nro 3524 E.
- Til.nro:
- DK 7824201
- Tuotekuvaus
- Molemmin puolin rei'itetty pinta ja ilman sisääntuloaukko > 78 % ihanteelliselle ilman läpikululle.
- Materiaali
- Ovi: teräslevy
Ikkuna: Yksiruutuinen turvalasi, 3 mm - Pintakäsittely
- Pulverimaalattu
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Ilmanvaihtolaiteovi
Komfort-kahva puoliprofiilisylinterille turvalukolla 3524 E.
180° saranat (4 kpl)
Sis. kiinnitystarvikkeet - Asennusohje
- Teräslevyovella varustelluille TS-rivikaapeille voidaan käyttää vain 180°-saranaa 7824.520.
- Sopii:
- Kaappityyppi: TS
TS IT
SE
Leveys: 600 mm
Korkeus: 2.000 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 19,38 kg
- Bruttopaino
- 20,4 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177236134
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Tuotekuvaus
- Ilmanvaihto-ovi ikkun.TS 600x2