Vaihdettavaksi olemassa olevien ovien tilalle. Koska yksittäisten ovien kääntösäde on pieni, kaappirivien välistä etäisyyttä voidaan pienentää.
- Til.nro:
- DK 7824380
- Tuotekuvaus
- 130°:n saranat ja tankolukko, sis. Komfort-kahvan puoliprofiilisylinteriä varten, varmuuslukko nro 3524 E. Koska yksittäisten ovien kääntösäde on pieni, kaappirivien välistä etäisyyttä voidaan pienentää. Ilmanvaihto-oviversion suuri rei'itetty pinta-ala tukee lisäksi asennettujen komponenttien jäähdytystä. Perforoidun pinnan ilmanottopinta-ala >78 %.
- Materiaali
- teräslevy
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 20
- Sopii:
- Kaappityyppi: DK-TS
Leveys: 800 mm
Korkeus: 2.000 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 26,32 kg
- Bruttopaino
- 28 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177302785
- ECLASS 8.0
- 27182204