Kun esim. hätäpoistumisteiden säilyttämiseksi 800 mm leveä ovi halutaan korvata kahdella 400 mm leveällä ovella.
- Til.nro:
- TS 8801450
- Tuotekuvaus
- Kun esim. hätäpoistumisteiden säilyttämiseksi halutaan 800 mm leveän oven sijasta kaksi 400 mm leveää ovea.
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Pohjamaalattu, ulkopuoli pulverimaalattu
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- 2 ovea sis. ovikehyksen
Saranat
Lukko-osat - Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 55
- Sopii:
- Kaappityyppi: TS
TS IT
VX SE
Leveys: = 800 mm
Korkeus: = 2.000 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 33,8 kg
- Bruttopaino
- 40 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177325630
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Tuotekuvaus
- TS Pariovet 800x2000 RAL7035
- Dokumentaatiot
- Info sheet