Voi estää kaatumisen avoimeen kaappiin. 1200 mm leveille kaapeille, voidaan lyhentää tai jakaa muita mittoja varten.
- Til.nro:
- TS 8801010
- Tuotekuvaus
- Vaihtoehto ovelle esim. lukituissa laitetiloissa. Voi estää kaatumisen avoimeen kaappiin. Helppo poistaa huoltotöiden ajaksi.
- Materiaali
- Puu, maalattu
- Väri
- RAL 3000
- Pituus
- 1 090 mm
- Ohje
- Lyhennettävissä muille mitoille (kaapin leveys 110 mm)
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX
TS
VX SE
Leveys: ≤ 1.200 mm - Sopii kotelotyypille
- VX
- TS
- VX SE
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX: ≤ 1.200 mm
Kaappityyppi: TS
Kaappityyppi: VX SE - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 1,084 kg
- Bruttopaino
- 1,284 kg
- Tullitariffinimike
- 44219999
- EAN
- 4028177516984
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
- TS suojapalkki, leveys 1200 mm