Teräslevyovi, jaettu pystysuoraan, umpinainen DK-TS-kaappeihin

Til.nro: DK 7816380

Vaihdettavaksi olemassa olevien ovien tilalle. Koska yksittäisten ovien kääntösäde on pieni, kaappirivien välistä etäisyyttä voidaan pienentää.

Til.nro:
DK 7816380
Tuotekuvaus
130° saranat ja tankolukko, sis. Komfort-kahvan puoliprofiilisylinteriä varten, varmuuslukko nro 3524 E. Koska yksittäisten ovien kääntösäde on pieni, kaappirivien välistä etäisyyttä voidaan pienentää.
Materiaali
teräslevy
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Ohje tilausnumerosta
Ilman ovikehystä. Oven putkikehys kysyttäessä.
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 55
Sopii:
Kaappityyppi: DK-TS
Leveys: 800 mm
Korkeus: 2.000 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
32,68 kg
Bruttopaino
34,4 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177330351
ECLASS 8.0
27182204